(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[สเปค ผลิตภัณฑ์]
· ความทนทาน ดีเยี่ยม
· เขี้ยว ทำจาก เหล็กกล้าอัลลอย/เหล็กกล้าผสม เสริมแรง
· มือจับ ทำจาก เหล็กกล้า ( ตัวจับชิ้นงาน พลาสติก)
·ตัด สลักเกลียว แกน สายไฟ เหล็ก ขดลวด เหล็กกล้า รัดอย่างรวดเร็ว
· ขดลวด อ่อนนุ่ม:11
· ขดลวด เหล็กแข็ง:8
·ความยาวเต็ม (มม.):652
· น้ำหนัก (กิโลกรัม):2.7
ประเภทผลิตภัณฑ์ | ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ | ความสามารถในการตัด | ขดลวด อ่อน: 11 mm,ขดลวด แข็ง: 8 mm | JAN Code | 4518340166455 |
---|
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA545BT-24 ในชุด กรรไกรตัดเหล็กEA545BT-24
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง