(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

คีมย้ำหัวสายไฟ จีบ สำหรับ หางปลา ไม่มีฉนวนEA539A

คีมย้ำหัวสายไฟ จีบ สำหรับ หางปลา ไม่มีฉนวนEA539A

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

Loading...

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ EA539A

รหัสรุ่น
EA539A
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง

฿ 78,114.00

WIRING TOOL 1 ชิ้น 12 วัน

รายละเอียดสินค้า

[สเปค ผลิตภัณฑ์]
·ช่วงการ หางปลา - 14 ถึง 60 มม. 2 ( หางปลา และปลอก จีบแบบ ไม่มีฉนวนสำหรับ ขดลวด ทองแดง )
· เอาต์พุต ขนาดเกลียว - 42kN
· ความยาวรวม - 325 มม
·น้ำหนัก - 2.0 กก
· อุปกรณ์เสริม-EA539A-1 (14-38mm2 เกลียวนอก แม่พิมพ์) EA539A-2 ( เกลียวนอก แม่พิมพ์ 60 mm2) EA539A-11 ( แม่พิมพ์ 14-60mm2 ตัวเมีย ) อย่างละ 1 ชิ้น
·เป็น สอดคล้องตามมาตรฐาน มาตรฐาน JIS
· สอดคล้องตามมาตรฐาน กับ JIS พร้อมใช้งานสำหรับงานสาธารณะ

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ EA539A

รหัสรุ่น
EA539A
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง

฿ 78,114.00

WIRING TOOL 1 ชิ้น 12 วัน

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1