(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

ชุด เทอร์มินอล แบตเตอรี่ เครื่องมือ อย่างง่าย EA538R-2A

ชุด เทอร์มินอล แบตเตอรี่ เครื่องมือ อย่างง่าย EA538R-2A

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

Loading...

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ EA538R-2A

รหัสรุ่น
EA538R-2A
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง

฿ 14,634.00

TOOL 1 ชิ้น 12 วัน

รายละเอียดสินค้า

[สเปค ผลิตภัณฑ์]
·ความจุ - 8.0 ถึง 38.0 มม. 2
·ขนาดตัวเรือน -335 × 235 × 70 (H) มม. <รายละเอียดชุด>
· เทอร์มินอล แบตเตอรี่ชนิด แผ่นเพลท - แบบ หางปลา:สำหรับ ขั้ว ขนาดใหญ่ (38.0 mm2) (+) และ (-) เสา x อย่างละ 2 ชิ้นสำหรับ ขั้ว ขนาดเล็ก (22.0 mm2) (+) และ (-) เสา x อย่างละ 2 ชิ้นประเภท สลักเกลียว:สำหรับ ขั้ว ขนาดใหญ่ (+) และ (-) เสา x อย่างละ 2 ชิ้นสำหรับ ขั้ว ขนาดเล็ก (+) และ (-) เสา x อย่างละ 2 PC
· หางปลา แบบ แบบกลม (38.0, 22.0, 14.0, 8.0 mm2 x อย่างละ 2 ชิ้น)
· แท็บ 312 รู 6 มม. x 10 ชิ้น
·ปลอก แบบมีฉนวน (38.0, 22.0, 14.0, 8.0 มม. 2 x แต่ละ มิติ สีดำและสีแดงอย่างละ 1 ชิ้น)
· ฝาครอบเทอร์มินอล แบตเตอรี่ - แบบ หางปลา และ สลักเกลียว x สีแดงและสีดำอย่างละ 1 ชิ้น
· คีมย้ำหัวสายไฟ แบบง่าย

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ EA538R-2A

รหัสรุ่น
EA538R-2A
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง

฿ 14,634.00

TOOL 1 ชิ้น 12 วัน

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1