(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน พฤษภาคม 2567 | Notice holiday in May 2024 > คลิก

คีมตัด สำหรับงานหนัก [พร้อมการจีบ]EA536DC-200

คีมตัด สำหรับงานหนัก [พร้อมการจีบ]EA536DC-200

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

Loading...

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ EA536DC-200

รหัสรุ่น
EA536DC-200
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง

฿ 2,179.00

PLIER NIPPER 1 ชิ้น 12 วัน

รายละเอียดสินค้า

[สเปค ผลิตภัณฑ์]
·ด้วยการจีบ
· ความยาวรวม - 215 มม
·ความสามารถในการตัด - เส้นผ่านศูนย์กลางลวดเหล็ก 4.0 มม. เส้นผ่านศูนย์กลางลวดทองแดง 6.0 มม. เส้นผ่านศูนย์กลางลวดเปียโน 2.5 มม
· ขดลวด VA - 2.0 มม:สูงสุด 4 แกน 2.6 มม:สูงสุด 3 คอร์
·ตัดได้โดย 60% ของแรง ตัวจับชิ้นงาน ตามปกติ

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ EA536DC-200

รหัสรุ่น
EA536DC-200
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง

฿ 2,179.00

PLIER NIPPER 1 ชิ้น 12 วัน

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1