(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

ช่างไฟฟ้า คีมตัดEA536AD-175

ช่างไฟฟ้า คีมตัดEA536AD-175

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

Loading...

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ EA536AD-175

รหัสรุ่น
EA536AD-175
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง

฿ 1,888.00

ESC PLIER NIPPER 1 ชิ้น ขอราคา

รายละเอียดสินค้า

[สเปค ผลิตภัณฑ์]
·การขัดเงา
·ความยาว (มม.) -175
· ขดลวด เหล็กกล้า อ่อน - 4.1 มม
· M-hard stl W เส้นผ่านศูนย์กลาง (มม.) -2.3
· ขดลวด แข็งขนาดความสามารถในการตัด:เส้นผ่านศูนย์กลาง 2.3 มม

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ EA536AD-175

รหัสรุ่น
EA536AD-175
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง

฿ 1,888.00

ESC PLIER NIPPER 1 ชิ้น ขอราคา

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1