• Due to the typhoon(Hagibis) in Japan, delivery of some products may be delayed. We apologize for any inconvenience and thank you for your understanding
  • มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click

Toggle Clamp Pliers EA533CE-1

Toggle Clamp Pliers EA533CE-1

【Product Specifications】
・Swing pad
・Since the clamp part is copper plating, welding gas does not attach.
・Steel
・Opening depth--1: 28.6mm, -2: 69mm
・Overall length…130mm
・Opening…0 to 16mm
・Retention capacity…90kg

Part Number
EA533CE-1
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่ง
9 Day(s)

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Please check the type/dimensions/specifications of the part EA533CE-1 in the Toggle Clamp Pliers EA533CE-1 series.โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA533CE-1 ในชุด Toggle Clamp Pliers EA533CE-1

Additional Products in this Category

Customers Who Viewed This Item Also Viewed

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)