• มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click

Quick Clamp EA533B-2

Quick Clamp EA533B-2

【Product Specifications】
・You can use as a clamp & spreader.
・Opening depth…92mm
・Material…Aluminum, iron, nylon
・Clamp…300mm
・Spreader…230 to 520mm
・Pad size…92 x 38mm
・Overall length…530mm
・Weight…1.35kg

Part Number

Configured Part Number is shown.รหัสสินค้าที่กำหนดจะปรากฏขึ้น

EA533B-2

Part Number
EA533B-2
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่ง
5 Day(s) or more

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Please check the type/dimensions/specifications of the part EA533B-2 in the Quick Clamp EA533B-2 series.โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA533B-2 ในชุด Quick Clamp EA533B-2

Additional Products in this Category

Customers Who Viewed This Item Also Viewed

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)