• Due to the typhoon(Hagibis) in Japan, delivery of some products may be delayed. We apologize for any inconvenience and thank you for your understanding
  • มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click

Locking C Clamp EA533AR-273

Locking C Clamp EA533AR-273

【Product Specifications】
・Material-Steel(with grip)
・Clamp range(mm)-0 to 95
・Opening depth(mm)-75
・Length(mm)-275

Part Number
EA533AR-273
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่ง
14 Day(s)

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Please check the type/dimensions/specifications of the part EA533AR-273 in the Locking C Clamp EA533AR-273 series.โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA533AR-273 ในชุด Locking C Clamp EA533AR-273

Additional Products in this Category

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)