(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน พฤษภาคม 2567 | Notice holiday in May 2024 > คลิก

คีม แหวน หมูEA532XA-23

คีม แหวน หมูEA532XA-23

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

Loading...

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ EA532XA-23

รหัสรุ่น
EA532XA-23
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง

฿ 8,240.00

HOG RING PLIER 1 ชิ้น 12 วัน

รายละเอียดสินค้า

[สเปค ผลิตภัณฑ์]
·ความยาว - 380 มม
·น้ำหนัก - 1046g
· ขดลวด ตาข่ายกระชับสูงสุด:เส้นผ่านศูนย์กลาง 3.9 มม. ขดลวด (เชือกตึง):เส้นผ่านศูนย์กลาง 3.6 มม
·สามารถใช้ในแนวตั้งได้
·มาพร้อมกับนิตยสาร แหวน ที่ป้อนแหวนได้สูงสุด 50 วงโดยอัตโนมัติ
· แหวน เหมาะสม -EA952BR-21 ถึง -26

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ EA532XA-23

รหัสรุ่น
EA532XA-23
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง

฿ 8,240.00

HOG RING PLIER 1 ชิ้น 12 วัน

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1