(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน พฤษภาคม 2567 | Notice holiday in May 2024 > คลิก

ประแจคีมEA531K-125

ประแจคีมEA531K-125

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

Loading...

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ EA531K-125

รหัสรุ่น
EA531K-125
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง

฿ 5,397.00

PLIER NIPPER 1 ชิ้น 12 วัน

รายละเอียดสินค้า

[สเปค ผลิตภัณฑ์]
· มือจับ - การเคลือบผิว พลาสติก
·การตกแต่ง - การ ชุบผิวนิกเกิล
· พื้นผิว จับแบบ เรียบ ไม่ทำให้เกิดรอยขีดข่วนบนวัตถุ
·ปุ่มกดช่วยให้ปรับความกว้างของขากรรไกรได้อย่างรวดเร็วและง่ายดาย
· พื้นผิว จับสามารถเคลื่อนที่แบบขนานซึ่งช่วยให้คุณใช้คีมโดยไม่คำนึงถึงมิลลิเมตรและนิ้ว
·ความยาว - 125 มม
·ความกว้าง เขี้ยว สูงสุด - 23 มม
·น้ำหนัก - 105g

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ EA531K-125

รหัสรุ่น
EA531K-125
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง

฿ 5,397.00

PLIER NIPPER 1 ชิ้น 12 วัน

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1