(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

เครื่องตัด มุมEA527AA-1

เครื่องตัด มุมEA527AA-1

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

Loading...

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ EA527AA-1

รหัสรุ่น
EA527AA-1
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง

฿ 39,842.00

WIRING TOOL 1 ชิ้น 12 วัน

รายละเอียดสินค้า

[สเปค ผลิตภัณฑ์]
·ความสามารถในการตัด - t3.2 mm x L40mm หรือน้อยกว่า (ไม่สามารถตัด มุม สเตนเลส )
·ความยาว - 920 มม
· วัสดุ- ที่ มือจับ:เหล็ก ใบมีดลบคม:เหล็กกล้า ใบมีดลบคม พิเศษ
·น้ำหนัก - 7 กก
·เนื่องจาก กลไก ช่วย อุปกรณ์แหล่งจ่าย ทรง พลัง ทำให้ คุณสามารถทำการตัดแบบแมนนวลได้อย่างง่ายดาย
·เนื่องจากสามารถใส่ขา เหล็กยึด มุม จากด้านหน้าได้จึงง่ายต่อการระบุ ตำแหน่ง เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน
·มาพร้อมกับ เข็มขัดนิรภัย เพื่อความสะดวกในการพกพา (เพื่อป้องกันไม่ให้ที่ มือจับ ด้านบนเปิดออก)
·คำอธิบาย - ตัวเครื่อง

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ EA527AA-1

รหัสรุ่น
EA527AA-1
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง

฿ 39,842.00

WIRING TOOL 1 ชิ้น 12 วัน

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1