1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ปากกาจับชิ้นงาน คอลเลทEA525XB-5【2 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

ESC REPAIRING TOOLS

ปากกาจับชิ้นงาน คอลเลทEA525XB-5
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 3,247.17/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[ข้อกำหนด]
· แคลมป์ยึด ESCO เขี้ยว ปากกาจับชิ้นงาน (ไฟเบอร์)
วัสดุ: อะลูมิเนียมอัลลอย + ไฟเบอร์

รหัสสินค้า
EA525XB-5
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 3,247.17

ESC REPAIRING TOOLS 1 แพ็ค

2 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

8 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วัสดุ อะลูมิเนียมอัลลอย + ไฟเบอร์ ประเภทผลิตภัณฑ์ ชิ้นส่วนอะไหล่ ความยาวรวม 125mm
อุปกรณ์หลัก/อุปกรณ์แม่ ด้วย แม่เหล็ก

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA525XB-5 ในชุด ปากกาจับชิ้นงาน คอลเลทEA525XB-5