(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]
· สามารถ พันช์ และกดได้โดยการกลับด้าน ram
· รวมไฟล์แนบ ram 3 ประเภท
· ทำจาก เหล็กหล่อ
สเปค | มี ล้อ มือ | ระยะเคลื่อนที่ | 200mm | ความลึก | 113mm |
---|---|---|---|---|---|
ขนาดแรม | 25×25mm | ขนาด ฐานรอง/แผ่นรอง | 168×273mm | วัสดุ ราม | เหล็กกล้าคาร์บอน |
ความหนากดสูงสุด | 155mm | ประเภทผลิตภัณฑ์ | อุปกรณ์หลัก/อุปกรณ์แม่ | ความสูงโดยรวม | 282mm |
กำลังอัด | 1.0 ตัน | น้ำหนัก(g) | 12.2 กก | สเปค 1 | 4548745747997 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA525X-41 ในชุด แขนจับป้อมมีด กดEA525X-41
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง