(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[สเปค ผลิตภัณฑ์]
·น้ำหนัก:-40:10.0 กก., -41:12.2 กก., -42:29.0 กก., -43:46.3 กก
·กดความจุ:0.5 ต
· มิติ ราม (มม.):15 x 15
·ความหนากดสูงสุด (มม.):110
·ความลึก (มม.):86
· ฐานรอง/แผ่นรอง:130 x 238
·ความสูงโดยรวม:238
ระยะเคลื่อนที่ | 190mm | ความลึก | 86mm | ขนาดแรม | 15×15mm |
---|---|---|---|---|---|
ขนาด ฐานรอง/แผ่นรอง | 130×238mm | วัสดุ ราม | เหล็กกล้าคาร์บอน | ความหนากดสูงสุด | 110mm |
ประเภทผลิตภัณฑ์ | อุปกรณ์หลัก/อุปกรณ์แม่ | ความสูงโดยรวม | 238mm | กำลังอัด | 0.5 ตัน |
น้ำหนัก(g) | 10.0 กก | สเปค 1 | 4548745748048 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA525X-40 ในชุด แขนจับป้อมมีด กดEA525X-40
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง