(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[สเปค ผลิตภัณฑ์]
· เหล็กหล่อ
·ความจุ:3 ต
· มิติ ราม (มม.):38.1 x 700
·น้ำหนัก:44 กก
ความลึก | 210mm | ขนาดแรม | 38×38mm | ขนาด ฐานรอง/แผ่นรอง | 215×455mm |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุ | เหล็กหล่อ | ความหนากดสูงสุด | 285mm | ประเภทผลิตภัณฑ์ | อุปกรณ์หลัก/อุปกรณ์แม่ |
ความสูงโดยรวม | 546mm | กำลังอัด | 3.0 ตัน | น้ำหนัก(g) | 44 กก |
สเปค 1 | 4548745101850 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA525X-300 ในชุด แขนจับป้อมมีด กดEA525X-300
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง