(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[สเปค ผลิตภัณฑ์]
· เหล็กหล่อ
· ฐานรอง/แผ่นรอง หมุน 360 °
·ยังใช้สำหรับการยึด ท่อเหล็ก
·น้ำหนัก - 100:10.0 กก., -125:14.0 กก., -150:19.0 กก
·ความกว้างของ เขี้ยว:125 มม
·เปิดสูงสุด:125 มม
·ความจุของ เขี้ยว ท่อเหล็ก:เส้นผ่านศูนย์กลาง 6 ถึง 63 มม
น้ำหนัก | 14.0 กก | วัสดุ | เหล็กหล่อ | ประเภทผลิตภัณฑ์ | อุปกรณ์หลัก/อุปกรณ์แม่ |
---|---|---|---|---|---|
เปิดสูงสุด(mm) | 125 | ความกว้างของช่องเปิด(mm) | 125 | แบบหล่อ | ปากกาจับชิ้นงาน สายนำไฟฟ้า ตะกั่ว (แบบ ตัวเครื่อง แบบกลม) |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA525WF-125 ในชุด ปากกาจับชิ้นงาน เวิร์คช็อปEA525WF-125
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง