1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ปากกาจับชิ้นงาน เวิร์คช็อปEA525WF-100

REPAIRING TOOLS

ปากกาจับชิ้นงาน เวิร์คช็อปEA525WF-100
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 22,967.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· คุณยังสามารถ แคลมป์ยึด ท่อเหล็ก ได้
· ฐานรอง/แผ่นรอง หมุนได้ 360°
· วัสดุ: เหล็กหล่อ

รหัสสินค้า
EA525WF-100
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 22,967.00

REPAIRING TOOLS 1 ชิ้น 12 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

น้ำหนัก 10.0 กก วัสดุ เหล็กหล่อ ประเภทผลิตภัณฑ์ อุปกรณ์หลัก/อุปกรณ์แม่
เปิดสูงสุด(mm) 100 ความกว้างของช่องเปิด(mm) 100 แบบหล่อ ปากกาจับชิ้นงาน สายนำไฟฟ้า ตะกั่ว (แบบ ตัวเครื่อง แบบกลม)

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA525WF-100 ในชุด ปากกาจับชิ้นงาน เวิร์คช็อปEA525WF-100