1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน พฤษภาคม 2567 | Notice holiday in May 2024 > คลิก

ปากกาจับชิ้นงาน เวิร์คช็อปEA525K-170

REPAIRING TOOLS

ปากกาจับชิ้นงาน เวิร์คช็อปEA525K-170
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 37,177.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[สเปค ผลิตภัณฑ์]
· เหล็กหล่อ
· ฐานรอง/แผ่นรอง หมุน 360 °
· ปากกาจับชิ้นงาน คอลเลท สามารถถอดออกได้สำหรับการใช้งานทั้งสองด้าน (ด้านหยักและด้านเรียบ)
·ความกว้างของ เขี้ยว:170 มม
·เปิดสูงสุด:190 มม
·ความจุของ เขี้ยว ท่อเหล็ก:เส้นผ่านศูนย์กลาง 3 ถึง 60 มม
·น้ำหนัก:19.0 กก

รหัสสินค้า
EA525K-170
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 37,177.00

REPAIRING TOOLS 1 ชิ้น 12 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

น้ำหนัก 19.0 กก วัสดุ เหล็กหล่อ ประเภทผลิตภัณฑ์ อุปกรณ์หลัก/อุปกรณ์แม่
เปิดสูงสุด(mm) 190 ความกว้างของช่องเปิด(mm) 170 แบบหล่อ ปากกาจับชิ้นงาน สายนำไฟฟ้า ตะกั่ว (แบบ ตัวเครื่อง แบบกลม)

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA525K-170 ในชุด ปากกาจับชิ้นงาน เวิร์คช็อปEA525K-170