(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[สเปค ผลิตภัณฑ์]
· ฐานรอง/แผ่นรอง หมุน 120 °
· วัสดุ:เหล็กหล่อ
·ความกว้างของ เขี้ยว:75
·เปิดสูงสุด:75
· น้ำหนัก (กิโลกรัม):6.5
· ความยาวรวม:26.5 มม
·ความสูงโดยรวม:13.5 มม
น้ำหนัก | 6.5 กก | วัสดุ | เหล็กหล่อ | ประเภทผลิตภัณฑ์ | อุปกรณ์หลัก/อุปกรณ์แม่ |
---|---|---|---|---|---|
เปิดสูงสุด(mm) | 75 | ความกว้างของช่องเปิด(mm) | 75 | แบบหล่อ | ปากกา ปากกาจับชิ้นงาน ม้านั่ง |
ความสูงโดยรวม | 13.5mm | ความยาวรวม | 26.5mm |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA525FC-1 ในชุด ปากกาจับชิ้นงานEA525FC-1
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง