1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 5:00 21/4/2024 to 5:00 22/4/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

เครื่องจักร ปากกาจับชิ้นงาน พร้อม โต๊ะวางชิ้นงาน หมุนEA525DH-13

JIG

เครื่องจักร ปากกาจับชิ้นงาน พร้อม โต๊ะวางชิ้นงาน หมุนEA525DH-13
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 86,447.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[สเปค ผลิตภัณฑ์]
·พร้อม ฐานรอง/แผ่นรอง โต๊ะวางชิ้นงาน หมุน
· เหล็กหล่อ
·มีร่องรูปตัววี
·ความกว้างของ เขี้ยว:150 มม
·เปิดสูงสุด:150 มม
·น้ำหนัก:22.7 กก

รหัสสินค้า
EA525DH-13
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 86,447.00

JIG 1 ชิ้น 12 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

น้ำหนัก 22.7 กก ขนาด ฐานรอง/แผ่นรอง 290×215mm ขนาด โต๊ะงานแบบหมุน 300×250mm
ความสูง 135mm วัสดุ เหล็กหล่อ ประเภทผลิตภัณฑ์ อุปกรณ์หลัก/อุปกรณ์แม่
เปิดสูงสุด(mm) 150 ความกว้างของช่องเปิด(mm) 150 ความลึกของช่องเปิด 50mm
สเปค 1 วัสดุ: เหล็กหล่อ/ความกว้างปาก: 150 มม.·เปิดสูงสุด: ความลึกปาก 150 มม: 50 mm สเปค 2 · ความสูง: ขนาด ฐานรอง/แผ่นรอง 135 มม: 290 × 215 มม./ ขนาด โต๊ะวางชิ้นงาน แกนหมุน: 300 × 250 มม.·น้ำหนัก: 22.7 กก. / ฐานรอง/แผ่นรอง โต๊ะงานแบบหมุน / มีการเซาะร่อง V / JAN: 4518340436503

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA525DH-13 ในชุด เครื่องจักร ปากกาจับชิ้นงาน พร้อม โต๊ะวางชิ้นงาน หมุนEA525DH-13