(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[สเปค ผลิตภัณฑ์]
· ความแม่นยำ- ± 0.005 มม
·โลหะผสม เหล็กกล้า
· อุปกรณ์เสริม - ใส่ ขาพิน:1 ชิ้น
· เขี้ยว สามารถเลื่อนและ ยึดอยู่กับที่ ด้วย ประแจหกเหลี่ยม เท่านั้นโดยไม่ต้องใส่ ขาพิน เข้าไปใหม่
·ความกว้างของ เขี้ยว:63 มม
·เปิด:90 มม
·น้ำหนัก:3.0 กก
น้ำหนัก | 3.0 กก | [อุปกรณ์เสริม] | ขาพิน ทดแทน 1 อัน | วัสดุ | โลหะผสมเหล็ก |
---|---|---|---|---|---|
ประเภทผลิตภัณฑ์ | อุปกรณ์หลัก/อุปกรณ์แม่ | เปิดสูงสุด(mm) | 90 | ความกว้างของช่องเปิด(mm) | 63 |
ความขนาน / เส้นตั้งฉาก | 0.005/100mm | สเปค 1 | วัสดุ: เหล็กกล้า ผสมเหล็ก / ความขนาน/ ความเหลี่ยม: 0.005/100 มม.·ความกว้างปาก: 63 มม.·ช่องเปิดสูงสุด: 90 mm | สเปค 2 | · น้ำหนัก: 3.0 กก.· อุปกรณ์เสริม: ขาพิน ทดแทน 1 อัน - ไม่จำเป็นต้องเปลี่ยน ขาพิน,เขี้ยว สามารถเลื่อนและ ยึดอยู่กับที่ ด้วย ประแจหกเหลี่ยม - JAN: 4518340776272 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA525AT-3 ในชุด ปากกาจับชิ้นงาน งานละเอียดEA525AT-3
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง