(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
คุณสามารถเลื่อนและยึดขากรรไกรด้วย ประแจหกเหลี่ยม โดยไม่ต้องเปลี่ยนหมุด
ไม่มีร่องสำหรับ อุปกรณ์เสริม แคลมป์ยึด: เคส
น้ำหนัก | 1.0 กก | ความแม่นยำ | ±0.005mm | ความขนาน | 0.003/100mm |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุ | โลหะผสมเหล็ก | ความตั้งฉาก | 0.005/100mm | ประเภทผลิตภัณฑ์ | อุปกรณ์หลัก/อุปกรณ์แม่ |
เปิดสูงสุด(mm) | 45 | ความกว้างของช่องเปิด(mm) | 36 | สเปค 1 | ไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนหมุด และสามารถเลื่อนและ ยึดอยู่กับที่ ขากรรไกรได้โดยใช้ ประแจหกเหลี่ยม เท่านั้น การปรับและแก้ไข เขี้ยว: การปรับ/การยึด/ วัสดุ ประแจหกเหลี่ยม: เหล็กกล้า ผสมเหล็ก/ งานละเอียด: ±0.005 มม.· ความขนาน: 0.003/100 mm |
สเปค 2 | · ความเป็นรูปสี่เหลี่ยม: 0.005/100 มม.·ความกว้างปาก: 36 มม.·ช่องเปิดสูงสุด: 45 มม./น้ำหนัก: 1.0 กก.·ม.ค: 4518340776296 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA525AT-11 ในชุด ESCO co., ltd ปากกาจับชิ้นงาน งานละเอียด
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง