• Due to the typhoon(Hagibis) in Japan, delivery of some products may be delayed. We apologize for any inconvenience and thank you for your understanding
  • มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click

High-Grade Superfinishing Grinding Stone EA522G-51

High-Grade Superfinishing Grinding Stone EA522G-51

【Product Specifications】
・Dim.-205 x 73 x 23mm
・Alumina-type
・With a wooden base
・Grits…#3,000
・Weight…884g

Part Number
EA522G-51
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่ง
4 Day(s) or more

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Please check the type/dimensions/specifications of the part EA522G-51 in the High-Grade Superfinishing Grinding Stone EA522G-51 series.โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA522G-51 ในชุด High-Grade Superfinishing Grinding Stone EA522G-51

Additional Products in this Category

Customers Who Viewed This Item Also Viewed

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)