Antibacterial Grinding Stone EA522G-27

Antibacterial Grinding Stone EA522G-27

【Product Specifications】
・Grinding stone with anti-bacterial processing
・For kitchen knives and other uses
・Conformance to SIAA
・Grits…#1,000
・Dim.…210 x 65 x 32mm

Part Number
EA522G-27
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่ง
4 Day(s) or more

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Please check the type/dimensions/specifications of the part EA522G-27 in the Antibacterial Grinding Stone EA522G-27 series.โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA522G-27 ในชุด Antibacterial Grinding Stone EA522G-27

Additional Products in this Category

Customers Who Viewed This Item Also Viewed

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)