• มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click

Emery Powder EA522G-203

Emery Powder EA522G-203

【Product Specifications】
・Size-Dia.65x130mm
・For polishing metal mold and improvement of efficiency in dressing work
・For dressing the surface of oilstone and removal of oil
・Roughness-Fine
・Grain size-#150 to #240

Part Number
EA522G-203
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่ง
Same day

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Please check the type/dimensions/specifications of the part EA522G-203 in the Emery Powder EA522G-203 series.โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA522G-203 ในชุด Emery Powder EA522G-203

Additional Products in this Category

Customers Who Viewed This Item Also Viewed

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)