• Due to the typhoon(Hagibis) in Japan, delivery of some products may be delayed. We apologize for any inconvenience and thank you for your understanding
  • มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click

Natural Grinding Stone (Final Finish Grinding Stone) EA522G-16

Natural Grinding Stone (Final Finish Grinding Stone) EA522G-16

【Product Specifications】
・Grits-#6000
・Dim.-207 x 77 x 18mm
・With a wooden base
・The stone is natural, and thus the tone may vary.

Part Number
EA522G-16
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่ง
5 Day(s) or more

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Please check the type/dimensions/specifications of the part EA522G-16 in the Natural Grinding Stone (Final Finish Grinding Stone) EA522G-16 series.โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA522G-16 ในชุด Natural Grinding Stone (Final Finish Grinding Stone) EA522G-16

Additional Products in this Category

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)