• มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click

Precision File (Half-Round) EA521VX-12C

Precision File (Half-Round) EA521VX-12C

【Product Specifications】
・Full length…160mm
・Roughness…Dead-smooth-cut

Part Number
EA521VX-12C
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่ง
3 Day(s) or more

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Please check the type/dimensions/specifications of the part EA521VX-12C in the Precision File (Half-Round) EA521VX-12C series.โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA521VX-12C ในชุด Precision File (Half-Round) EA521VX-12C

Additional Products in this Category

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)