• มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click

Iron Work File (Half-Round) EA521VA-2

Iron Work File (Half-Round) EA521VA-2

【Product Specifications】
・Medium (Double-cut)
・Shape-Half-round
・Blade length…250mm
・Width x Thickness…25 x 7.5mm

Part Number
EA521VA-2
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่ง
3 Day(s) or more

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Please check the type/dimensions/specifications of the part EA521VA-2 in the Iron Work File (Half-Round) EA521VA-2 series.โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA521VA-2 ในชุด Iron Work File (Half-Round) EA521VA-2

Additional Products in this Category

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)