(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[สเปค ผลิตภัณฑ์]
·ปรับปรุง อุปกรณ์แหล่งจ่าย การวิเคราะห์ ด้วย ฟังก์ชั่น เอาต์พุต
· AC / DC กระแสไฟฟ้า: 20.00 / 200.0
·แรงดันไฟฟ้า AC / DC: 30.00 / 300.0 / 600 V
· เครื่องวัดความถี่: 1 เฮิร์ต / 1,000 เฮิร์ต
· ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน แคลมป์ยึด : 33 มม
· พาวเวอร์ซัพพลาย: แบตเตอรี่ 9 V x 1
·น้ำหนัก: 460 กรัม
· โหมด AC + DC ที่สามารถวัด ค่า ประสิทธิผลของรูปคลื่นที่แก้ไขเต็มคลื่น
·ขนาด: 62 (W) × 39 (D) × 230 (H) มม
· JAN Code: 4548745174281
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA521TW-250B ในชุด ตะไบ งานเหล็ก (แบบเหลี่ยม)EA521TW-250B
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง