(!) Since support from Microsoft will end on January 14 2020, Windows 7 user might not be able to use MISUMI website effectively. Please consider to update your system as ‘MISUMI Website system requirement’. เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

  • เนื่องจากวันหยุดเทศกาลตรุษจีน ผู้ผลิตบางรายจะหยุดทำการตั้งแต่วันที่ 22 - 30 มกราคม 2563 ซึ่งอาจทำให้สินค้าบางรายการใช้เวลาจัดส่งมากกว่าปกติ >>คลิก
    According to upcoming Chinese's New Year, Some suppliers will be holiday during 22 - 30 January 2020 and it may cause some of product take longer than standard lead time. >>click

Coating Iron Work File (Round) EA521PT-200F

Coating Iron Work File (Round) EA521PT-200F

【Product Specifications】
・Material-Alloy tool steel (SKS-8)
・With no handle
・Double-ended
・Compatible handle 150F: EA521VZ-10, 200F: EA521VZ-12, 250F: EA521VZ-13
・Roughness…Second cut
・Blade length…200mm
・Dia.…8mm

Part Number
EA521PT-200F
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่ง
3 Day(s) or more

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Please check the type/dimensions/specifications of the part EA521PT-200F in the Coating Iron Work File (Round) EA521PT-200F series.โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA521PT-200F ในชุด Coating Iron Work File (Round) EA521PT-200F

Additional Products in this Category

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)