• Due to the typhoon(Hagibis) in Japan, delivery of some products may be delayed. We apologize for any inconvenience and thank you for your understanding
  • มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click
Tire Setter EA519CX

Tire Setter EA519CX【2 Pieces Per Package】

Standard Unit Price:
-
Days to Shipวันจัดส่ง :
7 Day(s) or more

【Product Specifications】
・Usage-large-sized vehicle(ISO type wheel) For centering when replace as tire
・Size-φ25.5x135mm
・Weight-265g(1 pc)
・Easily mounted just by inserting it
・Protects ridge against contact with bolt hole (hub bolt protection).
・It may be unusable on some aluminum wheels (sleeve-nut type) as of European vehicles.

Part Number
Days to Shipวันจัดส่ง

Sort Byเรียงลำดับตาม

  • By Fastest Delivery Dateตามวันที่จัดส่งเร็วที่สุด
  • By Slowest Delivery Dateตามวันที่จัดส่งที่ช้าที่สุด
  • Clearล้างค่าการค้นหา
Standard Unit Price

Sort Byเรียงลำดับตาม

  • Price: Low to Highราคา: ต่ำไปสูง
  • By Highest Priceตามราคาสูงสุด
  • Clearล้างค่าการค้นหา
Quantity
7 Day(s) or more
-

2 Pieces Per Package

Part Number : EA519CX
Days to Shipวันจัดส่ง 7 Day(s) or more
Standard Unit Price -
Quantity 2 Pieces Per Package

Specificationtitle

Loading...กำลังโหลด …

Searching. Please wait.ค้นหา โปรดรอ.

Cancel

The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1

Additional Products in this Category

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)