(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

ภาชนะ โพลีเอทิลีนEA508AW-20

ภาชนะ โพลีเอทิลีนEA508AW-20

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

Loading...

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ EA508AW-20

รหัสรุ่น
EA508AW-20
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง

฿ 8,457.00

OIL CASE 1 ชิ้น 12 วัน

รายละเอียดสินค้า

[สเปค ผลิตภัณฑ์]
· วัสดุ- โพลีเอทิลีน
·ด้วยไก่เคมี
·ขนาด:318 (W) × 230 (D) × 525 (H) มม
·ก้นเอียงเพื่อถ่ายของเหลวที่มีอยู่เกือบทั้งหมดออก
·อย่าเคลื่อนย้าย ภาชนะ มีเนื้อหาอยู่ภายในออกแบบมาสำหรับการเคลื่อนย้ายโดยที่ ภาชนะ ว่างเปล่า
·ความจุ:20 ล

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ EA508AW-20

รหัสรุ่น
EA508AW-20
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง

฿ 8,457.00

OIL CASE 1 ชิ้น 12 วัน

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1