(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

เคส เก็บของพร้อมหัวเข็มขัดEA506AB-34

เคส เก็บของพร้อมหัวเข็มขัดEA506AB-34

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

Loading...

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ EA506AB-34

รหัสรุ่น
EA506AB-34
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง

฿ 1,157.00

BOX 1 ชิ้น 12 วัน

รายละเอียดสินค้า

[สเปค ผลิตภัณฑ์]
· วัสดุ- โพลีโพรพีลีน
·ด้วยส่วนที่ มือจับ หนาจึงเหมาะที่สุดสำหรับการบรรทุกของ โหลดหนัก
· แม่พิมพ์ หัวเข็มขัดสำเร็จรูป พื้นผิว เว้าเพื่อให้ ตัวจับชิ้นงาน ง่าย
·สามารถวางซ้อนกันในแนวตั้ง
·ขนาด (มม.) - มิติ ภายใน:มิติ ภายนอก 120 × 155 × 80 (H):165 × 210 × 95 (สูง)
·สีโปร่งใส
·น้ำหนัก - 216g
·จำนวนต่อหน่วย - 1 ชิ้น

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ EA506AB-34

รหัสรุ่น
EA506AB-34
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง

฿ 1,157.00

BOX 1 ชิ้น 12 วัน

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1