(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 5:00 21/4/2024 to 5:00 22/4/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

กล่องใส่ของแบบพับได้ พร้อมฝา (3 ชิ้น)EA506AA-9A【3 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

กล่องใส่ของแบบพับได้ พร้อมฝา (3 ชิ้น)EA506AA-9A

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

Loading...

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ EA506AA-9A

รหัสรุ่น
EA506AA-9A
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ Number of pc(s). included in pkg. ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง

฿ 15,979.00

CONTAINER 1 แพ็ค

3 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

12 วัน

รายละเอียดสินค้า

[สเปค ผลิตภัณฑ์]
· วัสดุ- โพลีโพรพีลีน
·สามารถวางซ้อนกันในแนวตั้ง
·ขนาด - 649 × 440 × 419 (H) มม
·ปริมาตร - 92.2 ลิตร
·มีฝาปิด
·มีฝาปิดที่มีตัว ล็อค อย่างง่ายเพื่อป้องกันไม่ให้เปิดฝาผิดพลาด
·เป็นประเภทลึกสามารถบรรจุสิ่งของได้มากมาย
·จำนวนต่อหน่วย - 3 ชิ้น

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ EA506AA-9A

รหัสรุ่น
EA506AA-9A
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ Number of pc(s). included in pkg. ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง

฿ 15,979.00

CONTAINER 1 แพ็ค

3 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

12 วัน

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1