• Due to the typhoon(Hagibis) in Japan, delivery of some products may be delayed. We apologize for any inconvenience and thank you for your understanding
  • มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click
Tool Box (With Inner Tray) EA505MD-10

Tool Box (With Inner Tray) EA505MD-10

Standard Unit Price:
-
Days to Shipวันจัดส่ง :
4 Day(s) or more

【Product Specifications】
・Description …Tool Box
・Size …475×335×320(H)mm
・Weight …2.74kg
・Material …Impact Copolymers
・Weight …3.6kg
・Padlock Attachment Dia. …19(W)×12(D)mm
・With Inner Tray (1 Pc)
・Lid From Either Way Opening and shutting Possible
・Load Capacity 516kgf, Tough onstruction (Handle Pull Strong 179kgf ).Chair 、Stool Usage 。
・Both The side Multipurpose With Holder 。Small Article Case EA508MA-51(Separately Sold )Fittings Possible 。
・Shoulder Type Changed Belt With Hole(※Belt Not Included)
・Can Be Vertically Stacked
・Bottom Slip Stop Addapted

Part Number
Days to Shipวันจัดส่ง

Sort Byเรียงลำดับตาม

  • By Fastest Delivery Dateตามวันที่จัดส่งเร็วที่สุด
  • By Slowest Delivery Dateตามวันที่จัดส่งที่ช้าที่สุด
  • Clearล้างค่าการค้นหา
Standard Unit Price

Sort Byเรียงลำดับตาม

  • Price: Low to Highราคา: ต่ำไปสูง
  • By Highest Priceตามราคาสูงสุด
  • Clearล้างค่าการค้นหา
Quantity
4 Day(s) or more
-

Part Number : EA505MD-10
Days to Shipวันจัดส่ง 4 Day(s) or more
Standard Unit Price -

Specificationtitle

Loading...กำลังโหลด …

Searching. Please wait.ค้นหา โปรดรอ.

Cancel

The product list can be filtered using the selections found beneath the specification item name.รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1

Additional Products in this Category

Customers Who Viewed This Item Also Viewed

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)