• Due to the typhoon in Japan, large-scale blackout have occurred in Narita city where Misumi Shipping center is located, and the recovery is being delayed. (Newspaper article https://the-japan-news.com/news/article/0005997110 source: The Japan News) Because of the above reason, delivery of some products may be delayed. We apologize for any inconvenience and thank you for your understanding.
  • เนื่องจากวันหยุดเทศกาลของซัพพลายเออร์ ผู้ผลิตบางรายจะหยุดทำการตั้งแต่วันที่ 1 - 7 ตุลาคม 2562 ซึ่งอาจทำให้สินค้าบางรายการใช้เวลาจัดส่งมากกว่าปกติ คลิก
    According to Supplier Traditional holiday, Some suppliers will be holiday during 1 - 7 October 2019 and may caused some product take longer lead time. click

Water-Proof Paper EA366MH-40【100 Pieces Per Package】

Water-Proof Paper EA366MH-40

【Product Specifications】
・Size-228x280mm
・Abrasive-Silicon carbide
・Material-Base-Awt
・Good for polishing the paint films of cars and special vehicles, woodwork surfaces, painted surfaces of plastic products and machine surfaces of metallic objects
・Structure focusing on flexibility.
・Strong grinding power owing to the use of silicon carbide abrasive.
・Grits-#400
・Qty. per unit-100 pcs

Part Number
EA366MH-40
Part NumberNumber of pc(s). included in pkg.ชิ้น รวมVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่ง

100 Pieces Per Package

4 Day(s) or more

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Please check the type/dimensions/specifications of the part EA366MH-40 in the Water-Proof Paper EA366MH-40 series.โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA366MH-40 ในชุด Water-Proof Paper EA366MH-40

Additional Products in this Category

Customers Who Viewed This Item Also Viewed

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)