• Due to the typhoon(Hagibis) in Japan, delivery of some products may be delayed. We apologize for any inconvenience and thank you for your understanding
  • มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click

[Dry Type] Sand Paper Roll EA366FA-100

[Dry Type] Sand Paper Roll EA366FA-100

【Product Specifications】
・Dim.-75mm x 15m
・Sand paper roll for dry sanding
・Hook & Loop type
・This product can be used with EA162KK (air sander) (P.874) and EA366F (hand file).
・Grits…#100

Part Number
EA366FA-100
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่ง
4 Day(s) or more

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Please check the type/dimensions/specifications of the part EA366FA-100 in the [Dry Type] Sand Paper Roll EA366FA-100 series.โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA366FA-100 ในชุด [Dry Type] Sand Paper Roll EA366FA-100

Additional Products in this Category

Customers Who Viewed This Item Also Viewed

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)