Hand Sander EA366FA-1

Hand Sander EA366FA-1

【Product Specifications】
・Suitable for the work on curved surfaces and round holes
・The tool can grind a surface in any direction.
・Dim.-Body: 19 x 180 x 20(H)mmGrinding surface: 18 x 80mm
・Grits…Coarse #120 to 180

Part Number
EA366FA-1
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่ง
4 Day(s) or more

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Please check the type/dimensions/specifications of the part EA366FA-1 in the Hand Sander EA366FA-1 series.โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA366FA-1 ในชุด Hand Sander EA366FA-1

Additional Products in this Category

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)