• มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click

[Magic Type] Hand File EA366F

[Magic Type] Hand File EA366F

【Product Specifications】
・Hook & Loop type
・Material-Wood, aluminum plate
・The grip shape fits your hands, contributing to well-balanced weight.
・Use this product with EA366FA-40 to -400 and FB-120 to -400 (separately sold).

Part Number
EA366F
Part NumberVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่ง
4 Day(s) or more

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Please check the type/dimensions/specifications of the part EA366F in the [Magic Type] Hand File EA366F series.โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA366F ในชุด [Magic Type] Hand File EA366F

Additional Products in this Category

Customers Who Viewed This Item Also Viewed

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)