• Due to the typhoon(Hagibis) in Japan, delivery of some products may be delayed. We apologize for any inconvenience and thank you for your understanding
  • มิซูมิแจ้งวันหยุดทำการในเดือนตุลาคม 2562 คลิก | MISUMI's Holiday in October 2019 click

Kenmaron EA366D-21【20 Pieces Per Package】

Kenmaron EA366D-21

【Product Specifications】
・Flexible and also suitable for curved surface polishing.
・Cushioning characteristics prevent clogging.
・Strong characteristics against water and oil are also suitable for wet polishing.
・Dim.-150mm x 230mm
・Grain size…Coarse (#120 equivalent)
・Pcs/box…20 Pcs

Part Number
EA366D-21
Part NumberNumber of pc(s). included in pkg.ชิ้น รวมVolume DiscountDays to Shipวันจัดส่ง

20 Pieces Per Package

3 Day(s) or more

Loading...กำลังโหลด …

  1. 1

Please check the type/dimensions/specifications of the part EA366D-21 in the Kenmaron EA366D-21 series.โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA366D-21 ในชุด Kenmaron EA366D-21

Additional Products in this Category

Tech Support

Third-party Brand
Tel:038-959200 Press 7 / FAX:038-959288
9:00 - 18:00 (Monday - Friday)