1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ปืนความร้อน (สำหรับงานเชื่อม)EA365VA-3

ESC ELECTRIC TOOL & ACCESSORY

ปืนความร้อน (สำหรับงานเชื่อม)EA365VA-3
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 5,872.25/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[สเปค ผลิตภัณฑ์]
·กระแสน้ำอุ่นอุณหภูมิ - 310 ℃
· ความดันลม - 130mmaq
· สวิตช์- สลับการ ปริมาณลม 3 ระดับ (ปิด, โฟลว์แอร์, โฟลว์แอร์)
· พาวเวอร์ซัพพลาย-100 V AC, (50/60 hz)
· การใช้พลังงาน - 300W
·ขนาด - 260 × 70 × 191 (H) มม
·น้ำหนักประมาณ 740 กรัม
·เชื่อมปืนความร้อนเท่านั้น
·ตระหนักถึงอุณหภูมิและ ความดัน ลมที่เหมาะสมที่สุดสำหรับการเชื่อม พีวีซี
·ความยาวสายไฟ (ม.) -30

รหัสสินค้า
EA365VA-3
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 5,872.25

ESC ELECTRIC TOOL & ACCESSORY 1 ชิ้น 5 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA365VA-3 ในชุด ปืนความร้อน (สำหรับงานเชื่อม)EA365VA-3