1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ปืนความร้อน (ประเภทตัวแปรอุณหภูมิ)EA365VA-2

ELECTRIC TOOL & ACCESSORY

ปืนความร้อน (ประเภทตัวแปรอุณหภูมิ)EA365VA-2
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 13,354.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[สเปค ผลิตภัณฑ์]
·กระแสน้ำอุ่นอุณหภูมิ - 250 ถึง 600 ℃
·การไหลของอากาศ - 180L / นาที
· สวิตช์- สลับการ ปริมาณลม 4 ระดับ (ปิด, ไหลอากาศ, ต่ำ, สูง)
· พาวเวอร์ซัพพลาย-100 V AC, (50/60 hz)
· การใช้พลังงาน -1020W
·ขนาด - 253 × 70 × 200 (H) มม
·ความยาวสายไฟ (ม.) -30
·น้ำหนักประมาณ 950 กรัม
· อุปกรณ์ควบคุม อุณหภูมิได้

รหัสสินค้า
EA365VA-2
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 13,354.00

ELECTRIC TOOL & ACCESSORY 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน

กำลังโหลด …

  1. 1

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน EA365VA-2 ในชุด ปืนความร้อน (ประเภทตัวแปรอุณหภูมิ)EA365VA-2