(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน พฤษภาคม 2567 | Notice holiday in May 2024 > คลิก

[ผ้าใบกันน้ำ]ผ้ากันเปื้อนทำงานEA355BA-12

[ผ้าใบกันน้ำ]ผ้ากันเปื้อนทำงานEA355BA-12

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

Loading...

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ EA355BA-12

  • วัสดุ
    ผ้ากันเปื้อน: สายรัด บ่า พีวีซี (ผ้าใบกันน้ำ): สาย เอว อะคริลิค รีลิค: PVC
  • รายละเอียด 1
    แบบห้อยคอ
  • ขนาด
    110×115mm
  • คุณสมบัติ
    · เบากว่าผ้ากันเปื้อน ยาง: อย่าสัมผัสวัตถุร้อน เพราะไม่สามารถทนความร้อนเกิน 60°C ได้
  • การประยุกต์ใช้งาน
    สำหรับการแปรรูปประมง งานในฟาร์ม อาหารกลางวันที่โรงเรียน ล้างรถ ตกปลา วิศวกรรมโยธาและการก่อสร้าง งานทั่วไป ฯลฯ
รหัสรุ่น
EA355BA-12
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง

฿ 2,479.00

APRON 5 ชิ้น 12 วัน

สเปค พื้นฐาน

  • วัสดุ
    ผ้ากันเปื้อน: สายรัด บ่า พีวีซี (ผ้าใบกันน้ำ): สาย เอว อะคริลิค รีลิค: PVC
  • รายละเอียด 1
    แบบห้อยคอ
  • ขนาด
    110×115mm
  • คุณสมบัติ
    · เบากว่าผ้ากันเปื้อน ยาง: อย่าสัมผัสวัตถุร้อน เพราะไม่สามารถทนความร้อนเกิน 60°C ได้
  • การประยุกต์ใช้งาน
    สำหรับการแปรรูปประมง งานในฟาร์ม อาหารกลางวันที่โรงเรียน ล้างรถ ตกปลา วิศวกรรมโยธาและการก่อสร้าง งานทั่วไป ฯลฯ

รายละเอียดสินค้า

[สเปค ผลิตภัณฑ์]
· วัสดุ- พีวีซี
·แบบแขวนคอ
· มิติ (ซม.):110 x 115

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ EA355BA-12

  • วัสดุ
    ผ้ากันเปื้อน: สายรัด บ่า พีวีซี (ผ้าใบกันน้ำ): สาย เอว อะคริลิค รีลิค: PVC
  • รายละเอียด 1
    แบบห้อยคอ
  • ขนาด
    110×115mm
  • คุณสมบัติ
    · เบากว่าผ้ากันเปื้อน ยาง: อย่าสัมผัสวัตถุร้อน เพราะไม่สามารถทนความร้อนเกิน 60°C ได้
  • การประยุกต์ใช้งาน
    สำหรับการแปรรูปประมง งานในฟาร์ม อาหารกลางวันที่โรงเรียน ล้างรถ ตกปลา วิศวกรรมโยธาและการก่อสร้าง งานทั่วไป ฯลฯ
รหัสรุ่น
EA355BA-12
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง

฿ 2,479.00

APRON 5 ชิ้น 12 วัน

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1