(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

ผ้ากันเปื้อนทำงานEA355AC-14

ผ้ากันเปื้อนทำงานEA355AC-14

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

Loading...

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ EA355AC-14

  • วัสดุ
    ผ้ากันเปื้อน: ผ้ายีนส์ผ้าฝ้าย;สายรัด เอว: ผ้าฝ้าย
  • รายละเอียด 1
    ไม่มีกระเป๋า
  • ขนาด
    55×77cm
  • วัสดุ เกลียว เย็บผ้า
    โพลีเอสเตอร์
  • ขนาดสตริง
    2.5×85cm
รหัสรุ่น
EA355AC-14
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง

฿ 680.00

APRON 5 ชิ้น 12 วัน

สเปค พื้นฐาน

  • วัสดุ
    ผ้ากันเปื้อน: ผ้ายีนส์ผ้าฝ้าย;สายรัด เอว: ผ้าฝ้าย
  • รายละเอียด 1
    ไม่มีกระเป๋า
  • ขนาด
    55×77cm
  • วัสดุ เกลียว เย็บผ้า
    โพลีเอสเตอร์
  • ขนาดสตริง
    2.5×85cm

รายละเอียดสินค้า

[สเปค ผลิตภัณฑ์]
· วัสดุ- ผ้าฝ้ายเดนิม
· มิติ -55 x 77 ซม
·แบบ ผูก ด้านหน้า
·ผ้ากันเปื้อนสำหรับงานใต้ เอว เหมาะสำหรับงาน อุตสาหกรรม ไปจนถึงงานทำสวน
· สเปค:ไม่มีกระเป๋า

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ EA355AC-14

  • วัสดุ
    ผ้ากันเปื้อน: ผ้ายีนส์ผ้าฝ้าย;สายรัด เอว: ผ้าฝ้าย
  • รายละเอียด 1
    ไม่มีกระเป๋า
  • ขนาด
    55×77cm
  • วัสดุ เกลียว เย็บผ้า
    โพลีเอสเตอร์
  • ขนาดสตริง
    2.5×85cm
รหัสรุ่น
EA355AC-14
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง

฿ 680.00

APRON 5 ชิ้น 12 วัน

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1