(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

ถุงมือEA354GJ-2

ถุงมือEA354GJ-2

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

Loading...

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ EA354GJ-2

รหัสรุ่น
EA354GJ-2
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง

฿ 988.00

GLOVE 1 ชิ้น 12 วัน

รายละเอียดสินค้า

[สเปค ผลิตภัณฑ์]
· วัสดุ - เคฟลาร์ โพลีเอสเตอร์ เกลียว ขดลวด สเตนเลส
·ความหนา 0.7 มม
·ความต้านทานการตัด มาตรฐาน CE EN388 ของสหภาพยุโรป เครื่องวัดระดับน้ำ 5
· ใช้ เกลียว ขดลวด สเตนเลส และเคฟลาร์ที่มีความแข็งแรงสูง
·แข็งแรงและบางสามารถใช้เป็น ถุงมือชั้นใน ได้
·อุตสาหกรรมแปรรูปอาหารอุตสาหกรรม เครื่องจักร อุตสาหกรรมรถยนต์ ฯลฯ
· มิติ -L
·ความยาว - 240 มม
· ข้อมือ สีฟ้าอ่อน

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ EA354GJ-2

รหัสรุ่น
EA354GJ-2
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง

฿ 988.00

GLOVE 1 ชิ้น 12 วัน

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1