(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

ถุงมือ [ การเคลือบผิว ไนไตรล์ ]EA354GD-38

ถุงมือ [ การเคลือบผิว ไนไตรล์ ]EA354GD-38

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

Loading...

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ EA354GD-38

รหัสรุ่น
EA354GD-38
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง

฿ 1,982.00

GLOVE 1 ชิ้น 12 วัน

รายละเอียดสินค้า

[สเปค ผลิตภัณฑ์]
· วัสดุ- ชิ้นส่วนพลาสติก:ยางไนไตรล์ ส่วนไฟเบอร์:ไนล่อน โพลีเอสเตอร์
· ทนน้ำมัน สึกหรอ กันลื่น
·รู้สึกพอดีที่สามารถจับ สกรู หรือ แหวนรอง เนื่องจากมีความบางและแข็งแรงจึงเหมาะอย่างยิ่งสำหรับ งานซ่อมบำรุง เครื่องจักรหรือยานพาหนะ
·ชายเสื้อมีการล็อคเพื่อป้องกันการหลุดลุ่ย
· มิติ -L
·ความยาวประมาณ 230 มม
·ปริมาณต่อหน่วย - 10

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ EA354GD-38

รหัสรุ่น
EA354GD-38
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง

฿ 1,982.00

GLOVE 1 ชิ้น 12 วัน

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1