(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 5:00 21/4/2024 to 5:00 22/4/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

ทำความสะอาด ถุงมือEA354GB-7

ทำความสะอาด ถุงมือEA354GB-7

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

Loading...

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ EA354GB-7

รหัสรุ่น
EA354GB-7
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง

฿ 214.00

GLOVE 5 ชิ้น 12 วัน

รายละเอียดสินค้า

[สเปค ผลิตภัณฑ์]
· วัสดุ- เรซิ่น:โพลียูรีเทน ไฟเบอร์:ไนล่อน โพลีเอสเตอร์
·ความหนา 0.7 มม
·การประมวลผล กันลื่น
·สำหรับการประกอบ อุปกรณ์สำหรับงานตรวจสอบชิ้นงาน และ งานซ่อมบำรุง ที่กึ่ง ตัวนำ ส่วนที่ งานละเอียด อุตสาหกรรมเครื่องจักรหรือโรงงานผลิตรถยนต์
·มี Overlock
· มิติ -M
·ความยาวประมาณ 220 มม
· ข้อมือ สี - ขาว

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ EA354GB-7

รหัสรุ่น
EA354GB-7
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง

฿ 214.00

GLOVE 5 ชิ้น 12 วัน

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1