(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

[Dyneema]ถุงมือ กันลื่นEA354EE-13

[Dyneema]ถุงมือ กันลื่นEA354EE-13

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

Loading...

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ EA354EE-13

รหัสรุ่น
EA354EE-13
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง

฿ 1,225.00

GLOVE 1 ชิ้น 12 วัน

รายละเอียดสินค้า

[สเปค ผลิตภัณฑ์]
· วัสดุ - ไฟเบอร์:โพลีเอทิลีน ความแข็งแรง สูง (dyneema) 80%, ฝ้าย 20%, เรซิ่น:โพลียูรีเทน
·เนื่องจาก ถุงมือ นี้มีความต้านทานต่อการเกิดแผลได้ดีเยี่ยมจึงสามารถทำงานที่เสี่ยงต่อการเกิดแผลได้อย่างปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ
·ทนต่อน้ำและล้างทำความสะอาดได้หลายครั้ง
· มิติ:LL
·สีของ ข้อมือ:สีเหลือง

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ EA354EE-13

รหัสรุ่น
EA354EE-13
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง

฿ 1,225.00

GLOVE 1 ชิ้น 12 วัน

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1