(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 5:00 21/4/2024 to 5:00 22/4/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

ถุงมือ ความร้อนสำหรับ ห้องคลีนรูมEA354AF-26A

ถุงมือ ความร้อนสำหรับ ห้องคลีนรูมEA354AF-26A

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

Loading...

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ EA354AF-26A

รหัสรุ่น
EA354AF-26A
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง

฿ 14,887.00

GLOVE 1 ชิ้น 12 วัน

รายละเอียดสินค้า

[สเปค ผลิตภัณฑ์]
· วัสดุ - พื้นผิว หลัง:เคฟลาร์กลับด้านใน:ฝ้าย พื้นผิว ฝ่ามือ:เส้นใย PBO (ไซลอน) ด้านในฝ่ามือ:อะรามิด เฟลท์ ชั้นกลางฝ่ามือ:แผ่น ความร้อนด้านใน:โพลีเอสเตอร์
· ถุงมือ ความร้อนสำหรับ ห้องคลีนรูม ที่ทนความร้อนได้ดีเยี่ยมและทนต่อสารเคมี
·อุณหภูมิทนความร้อนของ วัสดุ:500 ℃
·การเดรปช่วยให้นิ้วดูเป็นธรรมชาติ
·ความยาว (มม.):ประมาณ 350

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ EA354AF-26A

รหัสรุ่น
EA354AF-26A
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง

฿ 14,887.00

GLOVE 1 ชิ้น 12 วัน

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1