(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 5:00 21/4/2024 to 5:00 22/4/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน เมษายน 2567 | Notice holiday in April 2024 > คลิก

ถุงมือปฏิบัติงานEA354A-47【12 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

ถุงมือปฏิบัติงานEA354A-47

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

Loading...

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ EA354A-47

รหัสรุ่น
EA354A-47
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ Number of pc(s). included in pkg. ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง

฿ 664.00

GLOVE 1 แพ็ค

12 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

12 วัน

รายละเอียดสินค้า

[สเปค ผลิตภัณฑ์]
· 7 เกจวัด
· วัสดุ- โพลีเอสเตอร์ ผ้าฝ้าย อื่น ๆ กันลื่น:PVC
· ถุงมือ ลื่นมีให้เลือกหลายขนาดสำหรับมือของคุณ
·ความยาวประมาณ 230 มม. (สำหรับขนาด L)
· มิติ:L

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ EA354A-47

รหัสรุ่น
EA354A-47
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ Number of pc(s). included in pkg. ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง

฿ 664.00

GLOVE 1 แพ็ค

12 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

12 วัน

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1